Rohrverbinder Fuß Kunststoff (K0477)

Rohrverbinder Fuß Kunststoff (K0477)
· Bauelement für den Zusammenbau von Profilen und Systemen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schutzeinrichtungen, Gehäuse, Gestelle

· Auf Anfrage: Kunststoffklemmhebel zur Befestigung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0477.18
K0477.30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
K
(mm)
R
(mm)
A=Innendurchmesser
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
G=Breite
(mm)
L=Höhe
(mm)
N
(mm)
P
(mm)
S
(mm)
Gewicht
(kg)

1.82 €

1 4 Arbeitstage 5,33024,51826,526344532521M6x180,0243

3.84 €

1 4 Arbeitstage 6,540393041,54252,56050828,5M8x250,0730

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Material Komponente Stahl Ausführung 2 für Rundrohre
Ausführung 1 mit Fuß Benennung Rohrverbinder Oberfläche Komponente verzinkt
RoHS true

Technischer Support