Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0477.181
Material Grundkörper | Thermoplast | Material Komponente | Stahl | Ausführung 2 | für Rundrohre |
---|---|---|---|---|---|
B(mm) | 5,5 | F(mm) | 15 | K(mm) | 30 |
A=Innendurchmesser(mm) | 18 | Ausführung 1 | mit Fuß | Benennung | Rohrverbinder |
C(mm) | 21 | D(mm) | M5X10 | E(mm) | 50 |
Form-Typ | mit Kugelgelenk | G=Breite(mm) | 40 | H(mm) | 20 |
L=Höhe(mm) | 53 | M=Länge(mm) | 30 | Mb(Nm) | 5 |
N(mm) | 5 | O(mm) | 38 | Oberfläche Komponente | verzinkt |
U(mm) | 40 | Gewicht(kg) | 0,0490 | PL Edelstahl | false |
RoHS | true |
Sie befinden sich auf der Seite für Rohrverbinder Fuß Kunststoff mit Kugelgelenk (K0477), die Teilenummer ist K0477.181.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0477.181.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften