Rohrverbinder Fuß Aluminium (K0477)

Rohrverbinder Fuß Aluminium (K0477)
· Bauelement für den Zusammenbau von Profilen und Systemen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schutzeinrichtungen, Gehäuse, Gestelle

· Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung und weitere Durchmesser

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0477.512
K0477.514
K0477.515
K0477.516
K0477.518
K0477.520
K0477.525
K0477.530
K0477.540
K0477.550
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
K
(mm)
R
(mm)
A=Innendurchmesser
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
Form G=Breite
(mm)
H
(mm)
L=Höhe
(mm)
Lochbild M=Länge
(mm)
N
(mm)
O
(mm)
P
(mm)
S
(mm)
U
(mm)
Gewicht
(kg)

14.04 €

1 4 Arbeitstage 6282112,1272535,5A42283714253023M6x20300,0675

14.04 €

1 4 Arbeitstage 6282114,1272535,5A42283714253023M6x20300,0634

14.04 €

1 4 Arbeitstage 6282115,1272535,5A42283714253023M6x20300,0603

14.04 €

1 4 Arbeitstage 6282116,1272535,5A42283714253023M6x20300,0582

14.04 €

1 4 Arbeitstage 6282118,1272535,5A42283714253023M6x20300,0530

14.98 €

1 4 Arbeitstage 7422920,142,54053A60405026084233M8x25450,1880

14.98 €

1 4 Arbeitstage 7422925,142,54053A60405026084233M8x25450,1669

14.98 €

1 4 Arbeitstage 7422930,142,54053A60405026084233M8x25450,1419

25.27 €

1 4 Arbeitstage 9604040,17615674B906070190106440M10x30640,3955

25.83 €

1 4 Arbeitstage 117449,550,22706684B10574851105148045M10x35800,5962

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Oberfläche Grundkörper gleitgeschliffen Material Komponente Stahl
Ausführung 2 für Rundrohre Ausführung 1 mit Fuß Benennung Rohrverbinder
Oberfläche Komponente verzinkt RoHS true

Technischer Support