Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0477.5181
Material Grundkörper | Aluminium | Oberfläche Grundkörper | gleitgeschliffen | Material Komponente | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 2 | für Rundrohre | B(mm) | 5,5 | F(mm) | 15 |
K(mm) | 30 | A=Innendurchmesser(mm) | 18,1 | Ausführung 1 | mit Fuß |
Benennung | Rohrverbinder | C(mm) | 21 | D(mm) | M5X10 |
E(mm) | 50 | Form | A | Form-Typ | mit Kugelgelenk |
G=Breite(mm) | 40 | H(mm) | 20 | L=Höhe(mm) | 58 |
M=Länge(mm) | 30 | Mb(Nm) | 9 | N(mm) | 5 |
O(mm) | 38 | Oberfläche Komponente | verzinkt | U(mm) | 40 |
Gewicht(kg) | 0,0760 | PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Sie befinden sich auf der Seite für Rohrverbinder Fuß Aluminium mit Kugelgelenk, Form A (K0477), die Teilenummer ist K0477.5181.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0477.5181.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften