Rändelknöpfe Kunststoff visuell-detektierbar mit Innengewinde (K0110)

Rändelknöpfe Kunststoff visuell-detektierbar mit Innengewinde (K0110)
· visuell-detektierbar

· Ultramarinblau RAL 5002

· Lebensmittelkonforme Werkstoffe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K0110.130005

Teilenummer
K0110.130005
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4.88 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Polyamid Material Komponente Edelstahl Größe 0
Oberfläche Komponente blank Farbe Grundkörper ultramarinblau RAL 5002 D=Gewinde M5
D1(mm) 15 D2(mm) 11 D3(mm) 13
H=Höhe(mm) 11,5 T=Gewindetiefe(mm) 6 Ausführung 1 Visuelldetektierbar
Benennung Rändelknopf Gewindeart Innengewinde H1(mm) 4,3
Stahlschlüssel Komponente 1.4404 Zulassung / Zertifizierung FDA + EU10/2011 Gewicht 0,0120
PL Edelstahl true RoHS true

Sie befinden sich auf der Seite für Rändelknöpfe Kunststoff visuell-detektierbar mit Innengewinde (K0110), die Teilenummer ist K0110.130005.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0110.130005.

Technischer Support