Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0477.5301
Material Grundkörper | Aluminium | Oberfläche Grundkörper | gleitgeschliffen | Material Komponente | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 2 | für Rundrohre | B(mm) | 7 | D1(mm) | 5,8 |
K(mm) | 38,1 | R(mm) | 45,5 | A=Innendurchmesser(mm) | 30,1 |
Ausführung 1 | mit Fuß | Benennung | Rohrverbinder | C(mm) | 30 |
D(mm) | M6 | Form | B | Form-Typ | mit Kugelgelenk |
H(mm) | 16 | J(mm) | 34 | L=Höhe(mm) | 80 |
M=Länge(mm) | 60 | Mb(Nm) | 40 | N(mm) | 8 |
O(mm) | 39,5 | Oberfläche Komponente | verzinkt | P(mm) | 41,5 |
U(mm) | 42,5 | W(mm) | 30,2 | Gewicht(kg) | 0,2270 |
PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Sie befinden sich auf der Seite für Rohrverbinder Fuß Aluminium mit Kugelgelenk, Form B (K0477), die Teilenummer ist K0477.5301.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0477.5301.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften