Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0110.140005
Material Grundkörper | Polyamid | Material Komponente | Edelstahl | Größe | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Komponente | blank | Farbe Grundkörper | schwarzgrau RAL 7021 | D=Gewinde | M5 |
D1(mm) | 15 | D2(mm) | 11 | D3(mm) | 13 |
H=Höhe(mm) | 11,5 | T=Gewindetiefe(mm) | 6 | Ausführung 1 | Metalldetektierbar |
Benennung | Rändelknopf | Gewindeart | Innengewinde | H1(mm) | 4,3 |
Stahlschlüssel Komponente | 1.4404 | Zulassung / Zertifizierung | FDA + EU10/2011 | Gewicht | 0,0120 |
PL Edelstahl | true | RoHS | true |
Sie befinden sich auf der Seite für Rändelknöpfe Kunststoff metall-detektierbar mit Innengewinde (K0110), die Teilenummer ist K0110.140005.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0110.140005.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften