Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Gewinde | D1=Außendurchmesser (mm) | D8 (mm) | H=Höhe (mm) | L=Gewindelänge (mm) | H3 (mm) | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | 12 | 16 | 10 | 8 | 0,0060 | ||
0.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | 12 | 16 | 15 | 8 | 0,0070 | ||
0.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | 12 | 16 | 20 | 8 | 0,0080 | ||
0.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | 12 | 16 | 25 | 8 | 0,0090 | ||
0.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | 12 | 16 | 30 | 8 | 0,0090 | ||
0.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | 12 | 16 | 35 | 8 | 0,0120 | ||
0.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | 12 | 16 | 40 | 8 | 0,0130 | ||
0.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | 12 | 16 | 45 | 8 | 0,0140 | ||
0.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | 12 | 16 | 50 | 8 | 0,0150 | ||
0.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | 12 | 16 | 60 | 8 | 0,0160 | ||
0.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 25 | 12 | 16 | 10 | 8 | 0,0080 | ||
0.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 25 | 12 | 16 | 15 | 8 | 0,0090 | ||
0.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 25 | 12 | 16 | 20 | 8 | 0,0090 | ||
0.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 25 | 12 | 16 | 25 | 8 | 0,0090 | ||
0.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 25 | 12 | 16 | 30 | 8 | 0,0100 | ||
0.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 25 | 12 | 16 | 35 | 8 | 0,0120 | ||
0.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 25 | 12 | 16 | 40 | 8 | 0,0130 | ||
0.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 25 | 12 | 16 | 45 | 8 | 0,0140 | ||
0.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 25 | 12 | 16 | 50 | 8 | 0,0150 | ||
0.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 25 | 12 | 16 | 60 | 8 | 0,0160 | ||
0.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | 0,0100 | ||
0.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | 14 | 20 | 15 | 10 | 0,0110 | ||
0.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | 14 | 20 | 20 | 10 | 0,0110 | ||
0.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | 14 | 20 | 25 | 10 | 0,0110 | ||
0.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | 14 | 20 | 30 | 10 | 0,0120 | ||
0.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | 14 | 20 | 35 | 10 | 0,0140 | ||
0.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | 14 | 20 | 40 | 10 | 0,0150 | ||
0.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | 14 | 20 | 45 | 10 | 0,0160 | ||
0.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | 14 | 20 | 50 | 10 | 0,0170 | ||
0.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | 14 | 20 | 60 | 10 | 0,0180 | ||
0.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 32 | 14 | 20 | 15 | 10 | 0,0150 | ||
0.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 32 | 14 | 20 | 20 | 10 | 0,0170 | ||
0.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 32 | 14 | 20 | 25 | 10 | 0,0180 | ||
0.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 32 | 14 | 20 | 30 | 10 | 0,0190 | ||
0.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 32 | 14 | 20 | 35 | 10 | 0,0200 | ||
0.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 32 | 14 | 20 | 40 | 10 | 0,0210 | ||
0.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 32 | 14 | 20 | 45 | 10 | 0,0260 | ||
0.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 32 | 14 | 20 | 50 | 10 | 0,0260 | ||
0.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 32 | 14 | 20 | 60 | 10 | 0,0400 | ||
0.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 18 | 25 | 15 | 13 | 0,0200 | ||
0.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 18 | 25 | 20 | 13 | 0,0210 | ||
0.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 18 | 25 | 25 | 13 | 0,0260 | ||
0.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 18 | 25 | 30 | 13 | 0,0280 | ||
1.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 18 | 25 | 35 | 13 | 0,0300 | ||
1.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 18 | 25 | 40 | 13 | 0,0310 | ||
1.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 18 | 25 | 45 | 13 | 0,0320 | ||
1.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 18 | 25 | 50 | 13 | 0,0330 | ||
1.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 18 | 25 | 60 | 13 | 0,0360 | ||
0.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 40 | 18 | 25 | 15 | 13 | 0,0230 | ||
0.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 40 | 18 | 25 | 20 | 13 | 0,0300 | ||
0.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 40 | 18 | 25 | 25 | 13 | 0,0280 | ||
0.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 40 | 18 | 25 | 30 | 13 | 0,0310 | ||
1.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 40 | 18 | 25 | 35 | 13 | 0,0340 | ||
1.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 40 | 18 | 25 | 40 | 13 | 0,0350 | ||
1.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 40 | 18 | 25 | 45 | 13 | 0,0370 | ||
1.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 40 | 18 | 25 | 50 | 13 | 0,0400 | ||
1.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 40 | 18 | 25 | 60 | 13 | 0,0510 | ||
1.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 22 | 32 | 15 | 17 | 0,0400 | ||
1.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 22 | 32 | 20 | 17 | 0,0440 | ||
1.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 22 | 32 | 25 | 17 | 0,0450 |
Loading...
Material Grundkörper | Thermoplast | Material Komponente | Stahl | Oberfläche Komponente | blau-passiviert |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Grundkörper | schwarz | Form | L | Benennung | Sterngriff |
DIN | DIN 6336 | Gewindeart | Außengewinde | PL Edelstahl | false |
RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Gewinde
D1=Außendurchmesser(mm)
D8(mm)
H=Höhe(mm)
L=Gewindelänge(mm)
H3(mm)
Gewicht
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften