Sterngriffe Kunststoff visuell-detektierbar mit vorstehender Stahlbuchse, Form K, mit Gewindebuchse (K0153)

Sterngriffe Kunststoff visuell-detektierbar mit vorstehender Stahlbuchse, Form K, mit Gewindebuchse (K0153)
· visuell-detektierbar

· Ultramarinblau RAL 5002

· Lebensmittelkonforme Werkstoffe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0153.13306
K0153.13308
K0153.13310
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde D1=Außendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
H=Höhe
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
Gewicht

5.87 €

1 4 Arbeitstage M63213,52112119,50,0080

6.43 €

1 4 Arbeitstage M84013,5251213100,0120

8.19 €

1 4 Arbeitstage M105019321717120,0210

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Polyamid Material Komponente Edelstahl Oberfläche Komponente blank
Farbe Grundkörper ultramarinblau RAL 5002 Form K Form-Typ mit Gewindebuchse
Ausführung 1 visuell-detektierbar Ausführung 2 mit vorstehender Buchse Benennung Sterngriff
Gewindeart Innengewinde Stahlschlüssel Komponente 1.4404 Zulassung / Zertifizierung FDA + EU10/2011
PL Edelstahl true RoHS true

Technischer Support