Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material Komponente | Oberfläche Komponente | D=Gewinde | D1=Außendurchmesser (mm) | D2 (mm) | H=Höhe (mm) | T=Gewindetiefe (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | Stahlschlüssel Komponente | Gewicht | PL Edelstahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | blank | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 9 | 7 | 1.4305 | 0,0085 | true | ||
1.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | blau-passiviert | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 9 | 7 | - | 0,0085 | false | ||
2.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | blank | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 12 | 9,5 | 1.4305 | 0,0201 | true | ||
1.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | blau-passiviert | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 12 | 9,5 | - | 0,0201 | false | ||
3.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | blank | M6 | 40 | 13,5 | 26 | 12 | 14 | 10 | 1.4305 | 0,0251 | true | ||
1.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | blau-passiviert | M6 | 40 | 13,5 | 26 | 12 | 14 | 10 | - | 0,0251 | false | ||
3.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | blank | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 12 | 14 | 10 | 1.4305 | 0,0228 | true | ||
1.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | blau-passiviert | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 12 | 14 | 10 | - | 0,0228 | false | ||
4.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | blank | M8 | 50 | 19 | 32 | 17 | 18 | 12 | 1.4305 | 0,0625 | true | ||
2.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | blau-passiviert | M8 | 50 | 19 | 32 | 17 | 18 | 12 | - | 0,0625 | false | ||
4.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | blank | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 18 | 12 | 1.4305 | 0,0584 | true | ||
2.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | blau-passiviert | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 18 | 12 | - | 0,0584 | false | ||
5.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | blank | M10 | 63 | 19 | 38 | 17 | 21,5 | 12,5 | 1.4305 | 0,0744 | true | ||
3.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | blau-passiviert | M10 | 63 | 19 | 38 | 17 | 21,5 | 12,5 | - | 0,0744 | false | ||
5.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | blank | M12 | 63 | 19 | 38 | 17 | 21,5 | 12,5 | 1.4305 | 0,0693 | true | ||
3.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | blau-passiviert | M12 | 63 | 19 | 38 | 17 | 21,5 | 12,5 | - | 0,0693 | false | ||
7.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | blank | M16 | 63 | 19 | 38 | 17 | 21,5 | 12,5 | 1.4305 | 0,0929 | true | ||
4.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | blau-passiviert | M16 | 63 | 19 | 38 | 17 | 21,5 | 12,5 | - | 0,0929 | false |
Loading...
Material Grundkörper | Polyamid | Farbe Grundkörper | schwarzgrau | Form | K |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 2 | mit vorstehender Buchse | Benennung | Kreuzgriff | Gewindeart | Innengewinde |
RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material Komponente
Oberfläche Komponente
D=Gewinde
D1=Außendurchmesser(mm)
D2(mm)
H=Höhe(mm)
T=Gewindetiefe(mm)
H2(mm)
H3(mm)
Stahlschlüssel Komponente
Gewicht
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften