Sterngriffe Kunststoff metall-detektierbar mit vorstehender Stahlbuchse, Form K, mit Gewindebuchse (K0153)

Sterngriffe Kunststoff metall-detektierbar mit vorstehender Stahlbuchse, Form K, mit Gewindebuchse (K0153)
· metall-detektierbar

· Detektionsvolumen ≥ 0,027 cm³

· Lebensmittelkonforme Werkstoffe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0153.14306
K0153.14308
K0153.14310
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde D1=Außendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
H=Höhe
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
Gewicht

7.51 €

1 4 Arbeitstage M63213,52112119,50,0200

8.05 €

1 4 Arbeitstage M84013,5251213100,0120

9.66 €

1 4 Arbeitstage M105019321717120,0210

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Polyamid Material Komponente Edelstahl Oberfläche Komponente blank
Farbe Grundkörper schwarzgrau RAL 7021 Form K Form-Typ mit Gewindebuchse
Ausführung 1 metall-detektierbar Ausführung 2 mit vorstehender Buchse Benennung Sterngriff
Gewindeart Innengewinde Stahlschlüssel Komponente 1.4404 Zulassung / Zertifizierung FDA + EU10/2011
PL Edelstahl true RoHS true

Technischer Support