Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0153.14506X20 |
K0153.14508X20 |
K0153.14508X30 |
K0153.14510X30 |
K0153.14510X40 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Gewinde | D1=Außendurchmesser (mm) | D2 (mm) | H=Höhe (mm) | L=Gewindelänge (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 20 | 11 | 9,5 | 0,0080 | ||
8.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 20 | 13 | 10 | 0,0160 | ||
8.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 30 | 13 | 10 | 0,0160 | ||
10.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 19 | 50 | 30 | 32 | 12 | 0,0300 | ||
10.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 19 | 50 | 40 | 32 | 12 | 0,0924 |
Loading...
Material Grundkörper | Polyamid | Material Komponente | Edelstahl | Oberfläche Komponente | blank |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Grundkörper | schwarzgrau RAL 7021 | Form | L | Form-Typ | mit Außengewinde |
Ausführung 1 | metall-detektierbar | Ausführung 2 | mit vorstehender Buchse | Benennung | Sterngriff |
Gewindeart | Außengewinde | Stahlschlüssel Komponente | 1.4404 | Zulassung / Zertifizierung | FDA + EU10/2011 |
PL Edelstahl | true | RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Gewinde
D1=Außendurchmesser(mm)
D2(mm)
H=Höhe(mm)
L=Gewindelänge(mm)
H2(mm)
H3(mm)
Gewicht
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften