Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe Grundkörper | D=Gewinde | D1=Außendurchmesser (mm) | D8 (mm) | H=Höhe (mm) | T=Gewindetiefe (mm) | H3 (mm) | Gewicht | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau RAL 7021 | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | 0,0090 | true | ||
1.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | Buche natur | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | 0,0090 | true | ||
1.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | Buche natur | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | 0,0090 | true | ||
1.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau RAL 7021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | 0,0090 | true | ||
1.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | Buche natur | M8 | 40 | 18 | 25 | 14 | 13 | 0,0180 | true | ||
2.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau RAL 7021 | M8 | 50 | 22 | 32 | 14 | 17 | 0,0250 | true | ||
2.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | Buche natur | M8 | 50 | 22 | 32 | 14 | 17 | 0,0250 | false | ||
1.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau RAL 7021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 14 | 13 | 0,0180 | true | ||
2.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | Buche natur | M10 | 50 | 22 | 32 | 14 | 17 | 0,0220 | true | ||
1.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau RAL 7021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 14 | 13 | 0,0150 | true | ||
1.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | Buche natur | M10 | 40 | 18 | 25 | 14 | 13 | 0,0150 | true | ||
2.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau RAL 7021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 14 | 17 | 0,0220 | true | ||
2.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau RAL 7021 | M12 | 50 | 22 | 32 | 18 | 17 | 0,0370 | true | ||
2.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | Buche natur | M12 | 50 | 22 | 32 | 18 | 17 | 0,0370 | true |
Loading...
Material Grundkörper | Polyamid | Material Komponente | Edelstahl | Oberfläche Komponente | blank |
---|---|---|---|---|---|
Form | K | Benennung | Sterngriff | DIN | ähnlich DIN 6336 |
Gewindeart | Innengewinde | Stahlschlüssel Komponente | 1.4305 | PL Edelstahl | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe Grundkörper
D=Gewinde
D1=Außendurchmesser(mm)
D8(mm)
H=Höhe(mm)
T=Gewindetiefe(mm)
H3(mm)
Gewicht
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften