Sterngriffe Biopolymer ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl, Form L (K0154)

Sterngriffe Biopolymer ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl, Form L (K0154)
· NATURE grip: Biokunststoff vollständig aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt

· Anwendungsgebiete: Außenanwendungen, Maschinen- u. Anlagenbau, Möbelindustrie, Holzbearbeitung, Landtechnik

· Gute mechanische Festigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit

· Biokunststoff ist recyclingfähig

· Holzprodukte aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0154.10406190X15
K0154.104061143X15
K0154.10408143X20
K0154.10408190X25
K0154.104081143X25
K0154.1040890X20
K0154.10410143X25
K0154.10410190X25
K0154.104101143X25
K0154.1041090X25
K0154.10412143X30
K0154.1041290X30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Grundkörper D=Gewinde D1=Außendurchmesser
(mm)
D8
(mm)
H=Höhe
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
H3
(mm)
Gewicht

1.67 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 7021M632142015100,0110

1.67 €

1 4 Arbeitstage Buche naturM632142015100,0110

1.93 €

1 4 Arbeitstage Buche naturM832142020100,0160

2.29 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 7021M840182525130,0220

2.29 €

1 4 Arbeitstage Buche naturM840182525130,0220

1.93 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 7021M832142020100,0160

2.44 €

1 4 Arbeitstage Buche naturM1040182525130,0320

2.83 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 7021M1050223225170,0320

2.83 €

1 4 Arbeitstage Buche naturM1050223225170,0320

2.44 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 7021M1040182525130,0320

5.64 €

1 4 Arbeitstage Buche naturM1250223230170,0470

5.64 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 7021M1250223230170,0470

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Polyamid Material Komponente Edelstahl Oberfläche Komponente blank
Form L Benennung Sterngriff DIN ähnlich DIN 6336
Gewindeart Außengewinde Stahlschlüssel Komponente 1.4305 PL Edelstahl true
RoHS true

Technischer Support