Flügelgriffe "Miniwing" Kunststoff visuell-detektierbar mit Innengewinde (K0274)

Flügelgriffe "Miniwing" Kunststoff visuell-detektierbar mit Innengewinde (K0274)
· visuell-detektierbar

· Ultramarinblau RAL 5002

· Lebensmittelkonforme Werkstoffe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0274.130005
K0274.130006
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde T=Gewindetiefe
(mm)

5.96 €

1 4 Arbeitstage M57,5

6.21 €

1 4 Arbeitstage M69

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Polyamid Material Komponente Edelstahl Oberfläche Komponente blank
Farbe Grundkörper ultramarinblau RAL 5002 Form K Form-Typ mit Innengewinde
A=Grifflänge(mm) 28 B=Breite(mm) 13 D2(mm) 12
H=Höhe(mm) 15 Ausführung 1 visuell-detektierbar Ausführung 2 Miniwing
Benennung Flügelgriff Gewindeart Innengewinde H1(mm) 13,3
H2(mm) 2,3 Stahlschlüssel Komponente 1.4404 Zulassung / Zertifizierung FDA + EU10/2011
Gewicht 0,0150 PL Edelstahl true RoHS true

Technischer Support