Flügelgriffe "Miniwing" Kunststoff visuell-detektierbar mit Außwengewinde (K0274)

Flügelgriffe "Miniwing" Kunststoff visuell-detektierbar mit Außwengewinde (K0274)
· visuell-detektierbar

· Ultramarinblau RAL 5002

· Lebensmittelkonforme Werkstoffe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0274.130005X20
K0274.130006X20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde

8.04 €

1 4 Arbeitstage M5

8.23 €

1 4 Arbeitstage M6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Polyamid Material Komponente Edelstahl Oberfläche Komponente blank
Farbe Grundkörper ultramarinblau RAL 5002 Form L Form-Typ mit Außengewinde
A=Grifflänge(mm) 28 B=Breite(mm) 13 D2(mm) 12
H=Höhe(mm) 15 L=Gewindelänge(mm) 20 Ausführung 1 visuell-detektierbar
Ausführung 2 Miniwing Benennung Flügelgriff Gewindeart Außengewinde
H1(mm) 13,3 H2(mm) 2,3 Stahlschlüssel Komponente 1.4404
Zulassung / Zertifizierung FDA + EU10/2011 Gewicht 0,0250 PL Edelstahl true
RoHS true

Technischer Support