Flügelgriffe "Miniwing" Kunststoff metall-detektierbar mit Innengewinde (K0274)

Flügelgriffe "Miniwing" Kunststoff metall-detektierbar mit Innengewinde (K0274)
· metall-detektierbar

· Detektionsvolumen ≥ 0,027 cm³

· Lebensmittelkonforme Werkstoffe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0274.140005
K0274.140006
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde T=Gewindetiefe
(mm)

7.30 €

1 4 Arbeitstage M57,5

7.56 €

1 4 Arbeitstage M69

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Polyamid Material Komponente Edelstahl Oberfläche Komponente poliert
Farbe Grundkörper schwarzgrau RAL 7021 Form K Form-Typ mit Innengewinde
A=Grifflänge(mm) 28 B=Breite(mm) 13 D2(mm) 12
H=Höhe(mm) 15 Ausführung 1 metall-detektierbar Ausführung 2 Miniwing
Benennung Flügelgriff Gewindeart Innengewinde H1(mm) 13,3
H2(mm) 2,3 Stahlschlüssel Komponente 1.4404 Zulassung / Zertifizierung FDA + EU10/2011
Gewicht 0,0150 PL Edelstahl true RoHS true

Technischer Support