Kreuzgriffe Kunststoff antibakteriell mit vorstehender Stahlbuchse, Form L: Außengewinde (K1794)

Kreuzgriffe Kunststoff antibakteriell mit vorstehender Stahlbuchse, Form L: Außengewinde (K1794)
· Antibakterielle Wirkung durch Micro-Silber

· Geschlossene Griffkontur

· Gut zu reinigen

· Für erhöhte Hygieneanforderungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1794.1225052144X10
K1794.1225052144X15
K1794.1225052144X20
K1794.1232062144X10
K1794.1232062144X15
K1794.1232062144X20
K1794.1232062144X25
K1794.1232062144X30
K1794.1240082144X15
K1794.1240082144X20
K1794.1240082144X25
K1794.1240082144X30
K1794.1240082144X40
K1794.1240082144X50
K1794.1250102144X20
K1794.1250102144X25
K1794.1250102144X30
K1794.1250102144X40
K1794.1250102144X50
K1794.1250102144X60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde D1=Außendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
H=Höhe
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
Gewicht

4.21 €

1 4 Arbeitstage M525101810970,0186

4.21 €

1 4 Arbeitstage M525101815970,0192

4.21 €

1 4 Arbeitstage M525101820970,0197

4.58 €

1 4 Arbeitstage M63213,52210129,50,0306

4.58 €

1 4 Arbeitstage M63213,52215129,50,0313

4.58 €

1 4 Arbeitstage M63213,52220129,50,0322

4.84 €

1 4 Arbeitstage M63213,52225129,50,0330

4.84 €

1 4 Arbeitstage M63213,52230129,50,0339

5.74 €

1 4 Arbeitstage M84013,5261514100,0336

5.92 €

1 4 Arbeitstage M84013,5262014100,0351

6.04 €

1 4 Arbeitstage M84013,5262514100,0366

6.18 €

1 4 Arbeitstage M84013,5263014100,0381

6.41 €

1 4 Arbeitstage M84013,5264014100,0412

6.57 €

1 4 Arbeitstage M84013,5265014100,0443

7.73 €

1 4 Arbeitstage M105019322018120,0808

7.83 €

1 4 Arbeitstage M105019322518120,0832

7.98 €

1 4 Arbeitstage M105019323018120,0857

8.14 €

1 4 Arbeitstage M105019324018120,0908

8.27 €

1 4 Arbeitstage M105019325018120,0956

8.38 €

1 4 Arbeitstage M105019326018120,1004

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Polyamid Material Komponente Edelstahl Oberfläche Komponente blank
Farbe Grundkörper schiefergrau RAL 7015 Form L Ausführung 1 antibakteriell
Ausführung 2 mit vorstehender Buchse Benennung Kreuzgriff Gewindeart Außengewinde
Stahlschlüssel Komponente 1.4305 PL Edelstahl true RoHS true

Technischer Support