Kreuzgriffe Kunststoff visuell-detektierbar mit vorstehender Stahlbuchse, Form L: Außengewinde (K1794)

Kreuzgriffe Kunststoff visuell-detektierbar mit vorstehender Stahlbuchse, Form L: Außengewinde (K1794)
· visuell-detektierbar

· Ultramarinblau RAL 5002

· Lebensmittelkonforme Werkstoffe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1794.1325053172X10
K1794.1325053172X15
K1794.1325053172X20
K1794.1332063172X10
K1794.1332063172X15
K1794.1332063172X20
K1794.1332063172X25
K1794.1332063172X30
K1794.1340083172X15
K1794.1340083172X20
K1794.1340083172X25
K1794.1340083172X30
K1794.1340083172X40
K1794.1340083172X50
K1794.1350103172X20
K1794.1350103172X25
K1794.1350103172X30
K1794.1350103172X40
K1794.1350103172X50
K1794.1350103172X60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde D1=Außendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
H=Höhe
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
Gewicht

5.89 €

1 4 Arbeitstage M525101810970,0196

5.89 €

1 4 Arbeitstage M525101815970,0202

5.89 €

1 4 Arbeitstage M525101820970,0207

6.39 €

1 4 Arbeitstage M63213,52210129,50,0326

6.39 €

1 4 Arbeitstage M63213,52215129,50,0333

6.39 €

1 4 Arbeitstage M63213,52220129,50,0342

6.76 €

1 4 Arbeitstage M63213,52225129,50,0350

6.76 €

1 4 Arbeitstage M63213,52230129,50,0359

8.05 €

1 4 Arbeitstage M84013,5261514100,0356

8.28 €

1 4 Arbeitstage M84013,5262014100,0371

8.44 €

1 4 Arbeitstage M84013,5262514100,0386

8.63 €

1 4 Arbeitstage M84013,5263014100,0401

8.99 €

1 4 Arbeitstage M84013,5264014100,0432

9.18 €

1 4 Arbeitstage M84013,5265014100,0463

10.83 €

1 4 Arbeitstage M105019322018120,0838

10.96 €

1 4 Arbeitstage M105019322518120,0862

11.17 €

1 4 Arbeitstage M105019323018120,0887

11.41 €

1 4 Arbeitstage M105019324018120,0938

11.56 €

1 4 Arbeitstage M105019325018120,0986

11.74 €

1 4 Arbeitstage M105019326018120,1034

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Polyamid Material Komponente Edelstahl Oberfläche Komponente blank
Farbe Grundkörper ultramarinblau RAL 5002 Form L Ausführung 1 Visuelldetektierbar
Ausführung 2 mit vorstehender Buchse Benennung Kreuzgriff Gewindeart Außengewinde
Stahlschlüssel Komponente 1.4404 Zulassung / Zertifizierung FDA + EU10/2011 PL Edelstahl true
RoHS true

Technischer Support