Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Gewinde | D1=Außendurchmesser (mm) | D2 (mm) | H=Höhe (mm) | L=Gewindelänge (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | 10 | 18 | 10 | 9 | 7 | 0,0196 | ||
6.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | 10 | 18 | 15 | 9 | 7 | 0,0202 | ||
6.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | 10 | 18 | 20 | 9 | 7 | 0,0207 | ||
6.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 10 | 12 | 9,5 | 0,0326 | ||
6.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 15 | 12 | 9,5 | 0,0333 | ||
6.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 20 | 12 | 9,5 | 0,0342 | ||
7.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 25 | 12 | 9,5 | 0,0350 | ||
7.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 30 | 12 | 9,5 | 0,0359 | ||
8.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 15 | 14 | 10 | 0,0356 | ||
8.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 20 | 14 | 10 | 0,0371 | ||
9.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 25 | 14 | 10 | 0,0386 | ||
9.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 30 | 14 | 10 | 0,0401 | ||
9.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 40 | 14 | 10 | 0,0432 | ||
9.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 50 | 14 | 10 | 0,0463 | ||
11.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 19 | 32 | 20 | 18 | 12 | 0,0838 | ||
11.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 19 | 32 | 25 | 18 | 12 | 0,0862 | ||
11.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 19 | 32 | 30 | 18 | 12 | 0,0887 | ||
12.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 19 | 32 | 40 | 18 | 12 | 0,0938 | ||
12.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 19 | 32 | 50 | 18 | 12 | 0,0986 | ||
12.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 19 | 32 | 60 | 18 | 12 | 0,1034 |
Loading...
Material Grundkörper | Polyamid | Material Komponente | Edelstahl | Oberfläche Komponente | blank |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Grundkörper | schwarzgrau RAL 7021 | Form | L | Ausführung 1 | Metalldetektierbar |
Ausführung 2 | mit vorstehender Buchse | Benennung | Kreuzgriff | Gewindeart | Außengewinde |
Stahlschlüssel Komponente | 1.4404 | Zulassung / Zertifizierung | FDA + EU10/2011 | PL Edelstahl | true |
RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Gewinde
D1=Außendurchmesser(mm)
D2(mm)
H=Höhe(mm)
L=Gewindelänge(mm)
H2(mm)
H3(mm)
Gewicht
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften