Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1794.152505390 |
K1794.153206390 |
K1794.154006390 |
K1794.154008390 |
K1794.155008390 |
K1794.155010390 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Gewinde | D1=Außendurchmesser (mm) | D2 (mm) | H=Höhe (mm) | T=Gewindetiefe (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 9 | 7 | 0,0095 | ||
7.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 12 | 9,5 | 0,0211 | ||
9.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 40 | 13,5 | 26 | 12 | 14 | 10 | 0,0271 | ||
9.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 12 | 14 | 10 | 0,0248 | ||
12.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 50 | 19 | 32 | 17 | 18 | 12 | 0,0655 | ||
12.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 18 | 12 | 0,0614 |
Loading...
Material Grundkörper | PPA GF30 FDA EU10/2011+NSF | Material Komponente | Edelstahl | Oberfläche Komponente | blank |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Grundkörper | schwarz | Form | K | Ausführung 1 | hochtemperaturbeständig |
Ausführung 2 | mit vorstehender Buchse | Benennung | Kreuzgriff | Gewindeart | Innengewinde |
Stahlschlüssel Komponente | 1.4404 | Zulassung / Zertifizierung | FDA + EU10/2011 + NSF | PL Edelstahl | true |
RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Gewinde
D1=Außendurchmesser(mm)
D2(mm)
H=Höhe(mm)
T=Gewindetiefe(mm)
H2(mm)
H3(mm)
Gewicht
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften