Kreuzgriffe Kunststoff hochtemperaturbeständig mit vorstehender Stahlbuchse, Form L: Außengewinde (K1794)

Kreuzgriffe Kunststoff hochtemperaturbeständig mit vorstehender Stahlbuchse, Form L: Außengewinde (K1794)
· Hochtemperaturbeständig

· FDA, EU10/2011, NSF, KTW konform

· Geschlossene Griffkontur

· Gut zu reinigen

· Für erhöhte Hygieneanforderungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1794.152505390X10
K1794.152505390X15
K1794.152505390X20
K1794.153206390X10
K1794.153206390X15
K1794.153206390X20
K1794.153206390X25
K1794.153206390X30
K1794.154008390X15
K1794.154008390X20
K1794.154008390X25
K1794.154008390X30
K1794.154008390X40
K1794.154008390X50
K1794.155010390X20
K1794.155010390X25
K1794.155010390X30
K1794.155010390X40
K1794.155010390X50
K1794.155010390X60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde D1=Außendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
H=Höhe
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
Gewicht

6.30 €

1 4 Arbeitstage M525101810970,0196

6.30 €

1 4 Arbeitstage M525101815970,0202

6.30 €

1 4 Arbeitstage M525101820970,0207

6.88 €

1 4 Arbeitstage M63213,52210129,50,0326

6.88 €

1 4 Arbeitstage M63213,52215129,50,0333

6.88 €

1 4 Arbeitstage M63213,52220129,50,0342

7.26 €

1 4 Arbeitstage M63213,52225129,50,0350

7.26 €

1 4 Arbeitstage M63213,52230129,50,0359

8.63 €

1 4 Arbeitstage M84013,5261514100,0356

8.87 €

1 4 Arbeitstage M84013,5262014100,0371

9.05 €

1 4 Arbeitstage M84013,5262514100,0386

9.22 €

1 4 Arbeitstage M84013,5263014100,0401

9.65 €

1 4 Arbeitstage M84013,5264014100,0432

9.84 €

1 4 Arbeitstage M84013,5265014100,0463

11.60 €

1 4 Arbeitstage M105019322018120,0838

11.76 €

1 4 Arbeitstage M105019322518120,0862

11.96 €

1 4 Arbeitstage M105019323018120,0887

12.21 €

1 4 Arbeitstage M105019324018120,0938

12.39 €

1 4 Arbeitstage M105019325018120,0986

12.58 €

1 4 Arbeitstage M105019326018120,1034

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper PPA GF30 FDA EU10/2011+NSF Material Komponente Edelstahl Oberfläche Komponente blank
Farbe Grundkörper schwarz Form L Ausführung 1 hochtemperaturbeständig
Ausführung 2 mit vorstehender Buchse Benennung Kreuzgriff Gewindeart Außengewinde
Stahlschlüssel Komponente 1.4404 Zulassung / Zertifizierung FDA + EU10/2011 + NSF PL Edelstahl true
RoHS true

Technischer Support