Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material Komponente | Oberfläche Komponente | D=Gewinde | D1=Außendurchmesser (mm) | D2 (mm) | H=Höhe (mm) | L=Gewindelänge (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | Stahlschlüssel Komponente | Gewicht | PL Edelstahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | blank | M5 | 25 | 10 | 18 | 10 | 9 | 7 | 1.4305 | 0,0186 | true | ||
2.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | blank | M5 | 25 | 10 | 18 | 15 | 9 | 7 | 1.4305 | 0,0192 | true | ||
2.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | blank | M5 | 25 | 10 | 18 | 20 | 9 | 7 | 1.4305 | 0,0197 | true | ||
1.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | blau-passiviert | M5 | 25 | 10 | 18 | 10 | 9 | 7 | - | 0,0186 | false | ||
1.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | blau-passiviert | M5 | 25 | 10 | 18 | 15 | 9 | 7 | - | 0,0192 | false | ||
1.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | blau-passiviert | M5 | 25 | 10 | 18 | 20 | 9 | 7 | - | 0,0197 | false | ||
2.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | blank | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 10 | 12 | 9,5 | 1.4305 | 0,0306 | true | ||
2.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | blank | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 15 | 12 | 9,5 | 1.4305 | 0,0313 | true | ||
2.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | blank | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 20 | 12 | 9,5 | 1.4305 | 0,0322 | true | ||
2.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | blank | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 25 | 12 | 9,5 | 1.4305 | 0,0330 | true | ||
2.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | blank | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 30 | 12 | 9,5 | 1.4305 | 0,0339 | true | ||
1.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | blau-passiviert | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 10 | 12 | 9,5 | - | 0,0306 | false | ||
1.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | blau-passiviert | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 15 | 12 | 9,5 | - | 0,0313 | false | ||
1.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | blau-passiviert | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 20 | 12 | 9,5 | - | 0,0322 | false | ||
1.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | blau-passiviert | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 25 | 12 | 9,5 | - | 0,0330 | false | ||
1.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | blau-passiviert | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 30 | 12 | 9,5 | - | 0,0339 | false | ||
2.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | blank | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 15 | 14 | 10 | 1.4305 | 0,0336 | true | ||
2.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | blank | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 20 | 14 | 10 | 1.4305 | 0,0351 | true | ||
3.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | blank | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 25 | 14 | 10 | 1.4305 | 0,0366 | true | ||
3.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | blank | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 30 | 14 | 10 | 1.4305 | 0,0381 | true | ||
3.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | blank | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 40 | 14 | 10 | 1.4305 | 0,0412 | true | ||
3.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | blank | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 50 | 14 | 10 | 1.4305 | 0,0443 | true | ||
2.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | blau-passiviert | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 15 | 14 | 10 | - | 0,0336 | false | ||
2.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | blau-passiviert | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 20 | 14 | 10 | - | 0,0351 | false | ||
2.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | blau-passiviert | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 25 | 14 | 10 | - | 0,0366 | false | ||
2.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | blau-passiviert | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 30 | 14 | 10 | - | 0,0381 | false | ||
2.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | blau-passiviert | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 40 | 14 | 10 | - | 0,0412 | false | ||
2.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | blau-passiviert | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 50 | 14 | 10 | - | 0,0443 | false | ||
3.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | blank | M10 | 50 | 19 | 32 | 20 | 18 | 12 | 1.4305 | 0,0808 | true | ||
3.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | blank | M10 | 50 | 19 | 32 | 25 | 18 | 12 | 1.4305 | 0,0832 | true | ||
3.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | blank | M10 | 50 | 19 | 32 | 30 | 18 | 12 | 1.4305 | 0,0857 | true | ||
4.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | blank | M10 | 50 | 19 | 32 | 40 | 18 | 12 | 1.4305 | 0,0908 | true | ||
4.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | blank | M10 | 50 | 19 | 32 | 50 | 18 | 12 | 1.4305 | 0,0956 | true | ||
4.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | blank | M10 | 50 | 19 | 32 | 60 | 18 | 12 | 1.4305 | 0,1004 | true | ||
2.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | blau-passiviert | M10 | 50 | 19 | 32 | 20 | 18 | 12 | - | 0,0808 | false | ||
2.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | blau-passiviert | M10 | 50 | 19 | 32 | 25 | 18 | 12 | - | 0,0832 | false | ||
2.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | blau-passiviert | M10 | 50 | 19 | 32 | 30 | 18 | 12 | - | 0,0857 | false | ||
3.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | blau-passiviert | M10 | 50 | 19 | 32 | 40 | 18 | 12 | - | 0,0908 | false | ||
3.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | blau-passiviert | M10 | 50 | 19 | 32 | 50 | 18 | 12 | - | 0,0956 | false | ||
3.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | blau-passiviert | M10 | 50 | 19 | 32 | 60 | 18 | 12 | - | 0,1004 | false | ||
4.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | blank | M12 | 63 | 19 | 38 | 20 | 21,5 | 12,5 | 1.4305 | 0,0855 | true | ||
4.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | blank | M12 | 63 | 19 | 38 | 25 | 21,5 | 12,5 | 1.4305 | 0,0990 | true | ||
5.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | blank | M12 | 63 | 19 | 38 | 30 | 21,5 | 12,5 | 1.4305 | 0,0922 | true | ||
5.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | blank | M12 | 63 | 19 | 38 | 40 | 21,5 | 12,5 | 1.4305 | 0,0997 | true | ||
5.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | blank | M12 | 63 | 19 | 38 | 50 | 21,5 | 12,5 | 1.4305 | 0,1068 | true | ||
5.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | blank | M12 | 63 | 19 | 38 | 60 | 21,5 | 12,5 | 1.4305 | 0,1136 | true | ||
3.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | blau-passiviert | M12 | 63 | 19 | 38 | 20 | 21,5 | 12,5 | - | 0,0855 | false | ||
3.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | blau-passiviert | M12 | 63 | 19 | 38 | 25 | 21,5 | 12,5 | - | 0,0990 | false | ||
3.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | blau-passiviert | M12 | 63 | 19 | 38 | 30 | 21,5 | 12,5 | - | 0,0922 | false | ||
4.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | blau-passiviert | M12 | 63 | 19 | 38 | 40 | 21,5 | 12,5 | - | 0,0997 | false | ||
4.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | blau-passiviert | M12 | 63 | 19 | 38 | 50 | 21,5 | 12,5 | - | 0,1068 | false | ||
4.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | blau-passiviert | M12 | 63 | 19 | 38 | 60 | 21,5 | 12,5 | - | 0,1136 | false |
Loading...
Material Grundkörper | Polyamid | Farbe Grundkörper | schwarzgrau | Form | L |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 2 | mit vorstehender Buchse | Benennung | Kreuzgriff | Gewindeart | Außengewinde |
RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material Komponente
Oberfläche Komponente
D=Gewinde
D1=Außendurchmesser(mm)
D2(mm)
H=Höhe(mm)
L=Gewindelänge(mm)
H2(mm)
H3(mm)
Stahlschlüssel Komponente
Gewicht
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften