Sterngriffe Kunststoff mit Sicherheitsfunktion, mit Innengewinde (K1811)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1811.132041
K1811.1320484
K1811.132051
K1811.1320584
K1811.140051
K1811.1400584
K1811.140061
K1811.1400684
K1811.140081
K1811.1400884
K1811.150081
K1811.1500884
K1811.150101
K1811.1501084
K1811.32041
K1811.32051
K1811.320484
K1811.320584
K1811.40051
K1811.40061
K1811.40081
K1811.400584
K1811.400684
K1811.400884
K1811.50081
K1811.500884
K1811.50101
K1811.501084
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Komponente Größe Oberfläche Komponente Farbe Grundkörper D=Gewinde D1=Außendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
D8
(mm)
H=Höhe
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)
H1
(mm)
H4
(mm)
Gewicht PL Edelstahl

8.20 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1blankschwarz RAL 9005M4321014256522,10,0083true

8.20 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1blankverkehrsrot RAL 3020M4321014256522,10,0083true

8.20 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1blankschwarz RAL 9005M5321014256522,10,0083true

8.20 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1blankverkehrsrot RAL 3020M5321014256522,10,0083true

9.42 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl2blankschwarz RAL 9005M54013,51830,57,55,526,60,0168true

9.42 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl2blankverkehrsrot RAL 3020M54013,51830,57,55,526,60,0168true

9.42 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl2blankschwarz RAL 9005M64013,51830,595,526,60,0168true

9.42 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl2blankverkehrsrot RAL 3020M64013,51830,595,526,60,0168true

9.42 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl2blankschwarz RAL 9005M84013,51830,595,526,60,0168true

9.42 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl2blankverkehrsrot RAL 3020M84013,51830,595,526,60,0168true

10.28 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl3blankschwarz RAL 9005M850172241,9121037,10,0365true

10.28 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl3blankverkehrsrot RAL 3020M850172241,9121037,10,0365true

10.28 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl3blankschwarz RAL 9005M1050172241,9121037,10,0365true

10.28 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl3blankverkehrsrot RAL 3020M1050172241,9121037,10,0365true

6.41 €

1 4 Arbeitstage Stahl1blau-passiviertschwarz RAL 9005M4321014256522,10,0083false

6.41 €

1 4 Arbeitstage Stahl1blau-passiviertschwarz RAL 9005M5321014256522,10,0083false

6.41 €

1 4 Arbeitstage Stahl1blau-passiviertverkehrsrot RAL 3020M4321014256522,10,0083false

6.41 €

1 4 Arbeitstage Stahl1blau-passiviertverkehrsrot RAL 3020M5321014256522,10,0083false

6.92 €

1 4 Arbeitstage Stahl2blau-passiviertschwarz RAL 9005M54013,51830,57,55,526,60,0168false

6.92 €

1 4 Arbeitstage Stahl2blau-passiviertschwarz RAL 9005M64013,51830,595,526,60,0168false

6.92 €

1 4 Arbeitstage Stahl2blau-passiviertschwarz RAL 9005M84013,51830,595,526,60,0168false

6.92 €

1 4 Arbeitstage Stahl2blau-passiviertverkehrsrot RAL 3020M54013,51830,57,55,526,60,0168false

6.92 €

1 4 Arbeitstage Stahl2blau-passiviertverkehrsrot RAL 3020M64013,51830,595,526,60,0168false

6.92 €

1 4 Arbeitstage Stahl2blau-passiviertverkehrsrot RAL 3020M84013,51830,595,526,60,0168false

7.56 €

1 4 Arbeitstage Stahl3blau-passiviertschwarz RAL 9005M850172241,9121037,10,0365false

7.56 €

1 4 Arbeitstage Stahl3blau-passiviertverkehrsrot RAL 3020M850172241,9121037,10,0365false

7.56 €

1 4 Arbeitstage Stahl3blau-passiviertschwarz RAL 9005M1050172241,9121037,10,0365false

7.56 €

1 4 Arbeitstage Stahl3blau-passiviertverkehrsrot RAL 3020M1050172241,9121037,10,0365false

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Ausführung 1 mit Sicherheitsfunktion Benennung Sterngriff
Gewindeart Innengewinde Zähnezahl 12 RoHS true

Technischer Support