Rohrverbinder Flansch Edelstahl, Form A (K0479)

Rohrverbinder Flansch Edelstahl, Form A (K0479)
· Bauelement für den Zusammenbau von Profilen und Systemen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schutzeinrichtungen, Gehäuse, Gestelle

· Rund- und Vierkantrohre K0493 inklusive

· Ø 30 und Ø 40 mm: Gewindeabdeckung aus Silikon

· Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0479.112
K0479.114
K0479.116
K0479.118
K0479.120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Innendurchmesser
(mm)
Gewicht
(kg)

32.96 €

1 4 Arbeitstage 12,10,1711

32.96 €

1 4 Arbeitstage 14,10,1637

32.96 €

1 4 Arbeitstage 16,10,1547

32.96 €

1 4 Arbeitstage 18,10,1471

35.40 €

1 4 Arbeitstage 20,10,1317

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Oberfläche Grundkörper elektrolytisch poliert Ausführung 2 für Rundrohre
B(mm) 5,5 F(mm) 30,4 K(mm) 32,5
Ausführung 1 mit Flansch Benennung Rohrverbinder C(mm) 18
D(mm) 25 E(mm) 32 Form A
G=Breite(mm) 37 H(mm) 38 L=Höhe(mm) 40,5
M=Länge(mm) 50 N(mm) 5 P(mm) 23
S(mm) M6x18 U(mm) 40 RoHS true

Technischer Support