Rohrverbinder Flansch Kunststoff (K0479) (Teilenummern - CAD Download)

Rohrverbinder Flansch Kunststoff (K0479)
· Bauelement für den Zusammenbau von Profilen und Systemen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schutzeinrichtungen, Gehäuse, Gestelle

· Auf Anfrage: Kunststoffklemmhebel zur Befestigung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0479.18
K0479.30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
F
(mm)
K
(mm)
A=Innendurchmesser
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
G=Breite
(mm)
H
(mm)
L=Höhe
(mm)
M=Länge
(mm)
N
(mm)
P
(mm)
S
(mm)
Gewicht
(kg)

1.71 €

1 4 Arbeitstage 5,330,53218182530354039,550521M6x180,0259

4.23 €

1 4 Arbeitstage 6,55051,530304045506062,580828,5M8x250,0783

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Material Komponente Stahl Ausführung 2 für Rundrohre
Ausführung 1 mit Flansch Benennung Rohrverbinder Oberfläche Komponente verzinkt
RoHS true

Technischer Support