Handräder aus Stahlblech, Form A, 3 Speichen (K1875)

Handräder aus Stahlblech, Form A, 3 Speichen (K1875)
Werkstoff:
Stahl.
Ausführung:
pulverbeschichtet schwarz RAL 9005.
Hinweis:
Radkörper aus Stahlblech.
Nabe angeschweißt.

Form A: 3 Speichen
Form B: 4 Speichen
Form C: 5 Speichen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1875.0125X12
K1875.0125X14
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D2=Befestigungsbohrung
(mm)

8.28 €

1 4 Arbeitstage 12H9

8.28 €

1 4 Arbeitstage 14H9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper pulverbeschichtet Farbe Grundkörper schwarz
Form A Form-Typ 3-Speichen D1=Außendurchmesser(mm) 125
D3(mm) 30 L1(mm) 18 L2(mm) 18
L3=Höhe(mm) 29 Anzahl der Speichen 3 Benennung Handrad
S=Stärke(mm) 1,5 Gewicht(kg) 0,2860

Technischer Support