Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1875.0160X14 |
K1875.0160X16 |
K1875.0200X18 |
K1875.0200X22 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D1=Außendurchmesser (mm) | D2=Befestigungsbohrung (mm) | D3 (mm) | L2 (mm) | L3=Höhe (mm) | S=Stärke (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 14H9 | 30 | 20 | 37 | 1,5 | 0,4170 | ||
11.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 16H9 | 30 | 20 | 37 | 1,5 | 0,4170 | ||
17.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 18H9 | 40 | 24 | 46 | 2 | 0,7700 | ||
17.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 22H9 | 40 | 24 | 46 | 2 | 0,7700 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | pulverbeschichtet | Farbe Grundkörper | schwarz |
---|---|---|---|---|---|
Form | B | Form-Typ | 4-Speichen | L1(mm) | 22 |
Anzahl der Speichen | 4 | Benennung | Handrad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D1=Außendurchmesser(mm)
D2=Befestigungsbohrung(mm)
D3(mm)
L2(mm)
L3=Höhe(mm)
S=Stärke(mm)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften