Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1875.0250X22 |
K1875.0250X26 |
K1875.0315X26 |
K1875.0315X30 |
K1875.0400X30 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D1=Außendurchmesser (mm) | D2=Befestigungsbohrung (mm) | D3 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3=Höhe (mm) | S=Stärke (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | 22H9 | 45 | 30 | 28 | 52 | 2,5 | 1,4800 | ||
23.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | 26H9 | 45 | 30 | 28 | 52 | 2,5 | 1,4800 | ||
37.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 315 | 26H9 | 55 | 35 | 33 | 64 | 2,5 | 2,3000 | ||
37.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 315 | 30H9 | 55 | 35 | 33 | 64 | 2,5 | 2,3000 | ||
59.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | 30H9 | 65 | 40 | 38 | 82 | 3 | 4,0000 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | pulverbeschichtet | Farbe Grundkörper | schwarz |
---|---|---|---|---|---|
Form | C | Form-Typ | 5-Speichen | Anzahl der Speichen | 5 |
Benennung | Handrad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D1=Außendurchmesser(mm)
D2=Befestigungsbohrung(mm)
D3(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3=Höhe(mm)
S=Stärke(mm)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften