Handräder aus Edelstahlblech, Form B, 4 Speichen (K1876)

Handräder aus Edelstahlblech, Form B, 4 Speichen (K1876)
Werkstoff:
Edelstahl 1.4404.
Ausführung:
matt gestrahlt.
Hinweis:
Nabe angeschweißt.

Form A: 3 Speichen
Form B: 4 Speichen
Form C: 5 Speichen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1876.0160X14
K1876.0160X16
K1876.0200X18
K1876.0200X22
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1=Außendurchmesser
(mm)
D2=Befestigungsbohrung
(mm)
D3
(mm)
L2
(mm)
L3=Höhe
(mm)
S=Stärke
(mm)
Gewicht
(kg)

48.61 €

1 4 Arbeitstage 16014H93020371,50,4330

48.61 €

1 4 Arbeitstage 16016H93020371,50,4330

79.37 €

1 4 Arbeitstage 20018H940244620,7990

79.37 €

1 4 Arbeitstage 20022H940244620,7990

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl A4 Oberfläche Grundkörper matt gestrahlt Form B
Form-Typ 4-Speichen L1(mm) 22 Anzahl der Speichen 4
Benennung Handrad Stahlschlüssel Grundkörper 1.4404

Technischer Support