Handräder aus Edelstahlblech, Form C, 5 Speichen (K1876)

Handräder aus Edelstahlblech, Form C, 5 Speichen (K1876)
Werkstoff:
Edelstahl 1.4404.
Ausführung:
matt gestrahlt.
Hinweis:
Nabe angeschweißt.

Form A: 3 Speichen
Form B: 4 Speichen
Form C: 5 Speichen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1876.0250X22
K1876.0250X26
K1876.0315X26
K1876.0315X30
K1876.0400X30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1=Außendurchmesser
(mm)
D2=Befestigungsbohrung
(mm)
D3
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3=Höhe
(mm)
S=Stärke
(mm)
Gewicht
(kg)

130.93 €

1 4 Arbeitstage 25022H9453028522,51,5000

130.93 €

1 4 Arbeitstage 25026H9453028522,51,5000

192.06 €

1 4 Arbeitstage 31526H9553533642,52,4000

192.06 €

1 4 Arbeitstage 31530H9553533642,52,4000

311.28 €

1 4 Arbeitstage 40030H96540388234,2000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl A4 Oberfläche Grundkörper matt gestrahlt Form C
Form-Typ 5-Speichen Anzahl der Speichen 5 Benennung Handrad
Stahlschlüssel Grundkörper 1.4404

Technischer Support