Scharniere aus Kunststoff, aushängbar, links (K0434)

Scharniere aus Kunststoff, aushängbar, links (K0434)
· Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander

· Achse aus Edelstahl

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben

· Anschraubbar an allen Flächenelementen

· Auf Anfrage: Mit Führungsnasen für die Nuten von Aluminiumprofilen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0434.1251515
K0434.1251518
K0434.1251520
K0434.1251523
K0434.1251525
K0434.1251528
K0434.1251533
K0434.1301815
K0434.1301818
K0434.1301820
K0434.1301823
K0434.1301825
K0434.1301828
K0434.1301833
K0434.1352015
K0434.1352018
K0434.1352020
K0434.1352023
K0434.1352025
K0434.1352028
K0434.1352033
K0434.1402315
K0434.1402318
K0434.1402320
K0434.1402323
K0434.1402328
K0434.1402333
K0434.1452515
K0434.1452518
K0434.1452520
K0434.1452523
K0434.1452525
K0434.1452528
K0434.1452533
K0434.1502815
K0434.1502818
K0434.1502820
K0434.1502823
K0434.1502825
K0434.1502828
K0434.1502833
K0434.1603315
K0434.1603318
K0434.1603320
K0434.1603323
K0434.1603325
K0434.1603328
K0434.1603333
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Länge
(mm)
A1=Bohrungsabstand links
(mm)
A2=Bohrungsabstand rechts
(mm)
A3=Flügellänge links
(mm)
A4=Flügellänge rechts
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
Gewicht
(kg)

4.31 €

1 4 Arbeitstage 52151526266254250,0310

4.44 €

1 4 Arbeitstage 55,51517,52629,57005000,0328

4.44 €

1 4 Arbeitstage 61,515202635,57004000,0346

4.57 €

1 4 Arbeitstage 64,51522,52638,58003500,0367

4.67 €

1 4 Arbeitstage 69,515252643,58003250,0400

4.77 €

1 4 Arbeitstage 74,51527,52648,58003200,0396

4.84 €

1 4 Arbeitstage 83,51532,52657,58002400,0435

4.44 €

1 4 Arbeitstage 55,517,51529,5267504500,0325

4.44 €

1 4 Arbeitstage 5917,517,529,529,57505000,0346

4.57 €

1 4 Arbeitstage 6517,52029,535,57504000,0361

4.57 €

1 4 Arbeitstage 6817,522,529,538,58003500,0401

4.57 €

1 4 Arbeitstage 7317,52529,543,58003500,0400

4.57 €

1 4 Arbeitstage 7817,527,529,548,58003500,0413

4.67 €

1 4 Arbeitstage 8717,532,529,557,58002400,0446

4.44 €

1 4 Arbeitstage 61,5201535,5267504000,0341

4.57 €

1 4 Arbeitstage 652017,535,529,57505000,0361

4.67 €

1 4 Arbeitstage 71202035,535,57504000,0380

4.67 €

1 4 Arbeitstage 742022,535,538,58003500,0404

4.77 €

1 4 Arbeitstage 79202535,543,58003500,0412

4.77 €

1 4 Arbeitstage 842027,535,548,59003500,0432

4.84 €

1 4 Arbeitstage 932032,535,557,58002400,0469

4.57 €

1 4 Arbeitstage 64,522,51538,5266504250,0366

4.57 €

1 4 Arbeitstage 6822,517,538,529,57505000,0380

4.67 €

1 4 Arbeitstage 7422,52038,535,57504000,0402

4.67 €

1 4 Arbeitstage 7722,522,538,538,58004000,0423

4.84 €

1 4 Arbeitstage 8722,527,538,548,58003500,0451

4.93 €

1 4 Arbeitstage 9622,532,538,557,58002400,0470

4.67 €

1 4 Arbeitstage 69,5251543,5266504250,0381

4.57 €

1 4 Arbeitstage 732517,543,529,57505000,0392

4.77 €

1 4 Arbeitstage 79252043,535,57004000,0414

4.81 €

1 4 Arbeitstage 822522,543,538,58003500,0433

4.77 €

1 4 Arbeitstage 87252543,543,58003250,0456

4.84 €

1 4 Arbeitstage 922527,543,548,58003200,0465

4.84 €

1 4 Arbeitstage 1012532,543,557,58002400,0506

4.77 €

1 4 Arbeitstage 74,527,51548,5266504250,0395

4.57 €

1 4 Arbeitstage 7827,517,548,529,57505000,0425

4.77 €

1 4 Arbeitstage 8427,52048,535,57004000,0436

4.84 €

1 4 Arbeitstage 8727,522,548,538,58003500,0446

4.84 €

1 4 Arbeitstage 9227,52548,543,58003250,0463

4.84 €

1 4 Arbeitstage 9727,527,548,548,58003200,0486

4.84 €

1 4 Arbeitstage 10627,532,548,557,58002400,0518

4.84 €

1 4 Arbeitstage 83,532,51557,5266504250,0434

4.67 €

1 4 Arbeitstage 8732,517,557,529,57505000,0453

4.84 €

1 4 Arbeitstage 9332,52057,535,57004000,0471

4.93 €

1 4 Arbeitstage 9632,522,557,538,58003500,0487

4.84 €

1 4 Arbeitstage 10132,52557,543,58003250,0505

4.84 €

1 4 Arbeitstage 10632,527,557,548,59003200,0520

4.84 €

1 4 Arbeitstage 11532,532,557,557,59002400,0561

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B=Breite(mm) 48 Material Grundkörper Thermoplast Farbe Grundkörper schwarz
Ausführung 2 links B2(mm) 28 D1(mm) 6,6
D2(mm) 6 D3(mm) 14 H(mm) 9
Befestigungsart Befestigungsbohrungen Ausführung 1 aushängbar Benennung Scharnier
Material Komponente Edelstahl Produkttyp Scharnier aushängbar PL Edelstahl true

Technischer Support