Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0985.010060033 |
K0985.013080033 |
K0985.016100033 |
K0985.016120033 |
K0985.020150033 |
K0985.020180033 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B=Breite (mm) | A=Länge (mm) | D=Durchmesser (mm) | D1 (mm) | Material Komponente | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 12 | 10 | 6 | Edelstahl | 0,0368 | ||
15.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 15,5 | 13 | 8 | Edelstahl | 0,0842 | ||
26.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 20 | 16 | 10 | Edelstahl | 0,1670 | ||
27.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | 20 | 16 | 11 | Edelstahl | 0,2029 | ||
72.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | 25,5 | 20 | 13 | Edelstahl | 0,3926 | ||
94.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 180 | 25,5 | 20 | 14 | - | 0,4759 |
Loading...
Material Grundkörper | Edelstahl | Farbe Grundkörper | blank | Form | A |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsart | schweißbar | Ausführung 1 | schweißbar | Benennung | Scharnier |
Produkttyp | Scharnier aushängbar | PL Edelstahl | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B=Breite(mm)
A=Länge(mm)
D=Durchmesser(mm)
D1(mm)
Material Komponente
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften