Scharniere aus Kunststoff, mit Führungsnasen, aushängbar (K0438)

Scharniere aus Kunststoff, mit Führungsnasen, aushängbar (K0438)
· Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben

· Anschraubbar an allen Flächenelementen

· Achse aus Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0438.1322020
K0438.2322020
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Gewicht
(kg)

5.87 €

1 4 Arbeitstage links0,0215

5.87 €

1 4 Arbeitstage rechts0,0217

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B=Breite(mm) 32 Material Grundkörper Thermoplast Farbe Grundkörper schwarz
Ausführung 2 mit Führungsnasen A=Länge(mm) 60 Befestigungsart Befestigungsbohrungen
Ausführung 1 aushängbar Benennung Scharnier F1(N) 200
F2(N) 100 Material Komponente Edelstahl Produkttyp Scharnier aushängbar
PL Edelstahl true

Technischer Support