Scharniere aus Aluminium, aushängbar, rechts (K0579)

Scharniere aus Aluminium, aushängbar, rechts (K0579)
· Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben

· Auf Anfrage: Mit Führungsnasen für die Nuten von Aluminiumprofilen

· Anschraubbar an allen Flächenelementen

· Achse aus Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0579.2251515
K0579.2301818
K0579.2352020
K0579.2402323
K0579.2452525
K0579.2502828
K0579.2603333
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Länge
(mm)
A1=Bohrungsabstand links
(mm)
A2=Bohrungsabstand rechts
(mm)
A3=Flügellänge links
(mm)
A4=Flügellänge rechts
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
Gewicht
(kg)

15.03 €

1 4 Arbeitstage 52151526264102500,0513

15.25 €

1 4 Arbeitstage 5917,517,529,529,54502800,0590

15.47 €

1 4 Arbeitstage 72202036365002500,0666

15.69 €

1 4 Arbeitstage 7722,522,538,538,55502000,0638

15.93 €

1 4 Arbeitstage 87252543,543,55502000,0676

16.15 €

1 4 Arbeitstage 9727,527,548,548,55501750,0745

16.39 €

1 4 Arbeitstage 11532,532,557,557,55751500,0814

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B=Breite(mm) 48 Material Grundkörper Aluminium Oberfläche Grundkörper pulverbeschichtet
Ausführung 2 rechts Befestigungsart Befestigungsbohrungen Ausführung 1 aushängbar
Benennung Scharnier Material Komponente Edelstahl Produkttyp Scharnier aushängbar

Technischer Support