Scharniere Kunststoff, trennbar, demontierbar, Form A, mit Steckbolzen (K1963)

Scharniere Kunststoff, trennbar, demontierbar, Form A, mit Steckbolzen (K1963)
· Scharniere trennbar

· Scharniere demontierbar

· Werkzeuglos

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1963.25151501
K1963.30181801
K1963.35202001
K1963.40232301
K1963.45252501
K1963.50282801
K1963.60333301
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Länge
(mm)
A1=Bohrungsabstand links
(mm)
A2=Bohrungsabstand rechts
(mm)
A3=Flügellänge links
(mm)
A4=Flügellänge rechts
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
Gewicht
(kg)

9.23 €

1 4 Arbeitstage 52151526266254250,0310

9.36 €

1 4 Arbeitstage 5917,517,529,529,57004000,0330

10.29 €

1 4 Arbeitstage 71202035,535,57004000,0350

9.55 €

1 4 Arbeitstage 7722,522,538,538,57504500,0370

9.65 €

1 4 Arbeitstage 87252543,543,57504500,0390

9.76 €

1 4 Arbeitstage 9727,527,548,548,58004250,0410

9.76 €

1 4 Arbeitstage 11532,532,557,557,58501750,0450

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B=Breite(mm) 48 Material Grundkörper Thermoplast Farbe Grundkörper schwarz
Form A B2(mm) 28 D1(mm) 6,6
D2(mm) 6 D3(mm) 14 H(mm) 9
Befestigungsart Befestigungsbohrungen Benennung Scharnier Form-Typ mit Steckbolzen
Material Komponente Edelstahl Oberfläche Komponente blank Produkttyp Scharnier
PL Edelstahl false

Technischer Support