Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1963.25151503 |
K1963.30181803 |
K1963.35202003 |
K1963.40232303 |
K1963.45252503 |
K1963.50282803 |
K1963.60333303 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A=Länge (mm) | A1=Bohrungsabstand links (mm) | A2=Bohrungsabstand rechts (mm) | A3=Flügellänge links (mm) | A4=Flügellänge rechts (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52 | 15 | 15 | 26 | 26 | 625 | 425 | 0,0350 | ||
5.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 59 | 17,5 | 17,5 | 29,5 | 29,5 | 700 | 400 | 0,0360 | ||
6.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 71 | 20 | 20 | 35,5 | 35,5 | 700 | 400 | 0,0370 | ||
6.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 77 | 22,5 | 22,5 | 38,5 | 38,5 | 750 | 450 | 0,0380 | ||
6.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 87 | 25 | 25 | 43,5 | 43,5 | 750 | 450 | 0,0390 | ||
6.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 97 | 27,5 | 27,5 | 48,5 | 48,5 | 800 | 425 | 0,0400 | ||
6.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 115 | 32,5 | 32,5 | 57,5 | 57,5 | 850 | 175 | 0,0420 |
Loading...
B=Breite(mm) | 48 | Material Grundkörper | Thermoplast | Farbe Grundkörper | schwarz |
---|---|---|---|---|---|
Form | C | B2(mm) | 28 | D1(mm) | 6,6 |
D2(mm) | 6 | D3(mm) | 14 | H(mm) | 9 |
Befestigungsart | Befestigungsbohrungen | Benennung | Scharnier | Form-Typ | mit Bolzen/Kopf und Splint |
Material Komponente | Edelstahl | Oberfläche Komponente | blank | Produkttyp | Scharnier |
PL Edelstahl | false |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A=Länge(mm)
A1=Bohrungsabstand links(mm)
A2=Bohrungsabstand rechts(mm)
A3=Flügellänge links(mm)
A4=Flügellänge rechts(mm)
F1(N)
F2(N)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften