Scharniere Kunststoff, trennbar, demontierbar, Form D, mit Steckbolzen/Klappsicherung (K1963)

Scharniere Kunststoff, trennbar, demontierbar, Form D, mit Steckbolzen/Klappsicherung (K1963)
· Scharniere trennbar

· Scharniere demontierbar

· Werkzeuglos

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1963.25151504
K1963.30181804
K1963.35202004
K1963.40232304
K1963.45252504
K1963.50282804
K1963.60333304
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Länge
(mm)
A1=Bohrungsabstand links
(mm)
A2=Bohrungsabstand rechts
(mm)
A3=Flügellänge links
(mm)
A4=Flügellänge rechts
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
Gewicht
(kg)

18.61 €

1 4 Arbeitstage 52151526266254250,0330

18.75 €

1 4 Arbeitstage 5917,517,529,529,57004000,0350

19.69 €

1 4 Arbeitstage 71202035,535,57004000,0550

18.93 €

1 4 Arbeitstage 7722,522,538,538,57504500,0570

19.02 €

1 4 Arbeitstage 87252543,543,57504500,0590

19.15 €

1 4 Arbeitstage 9727,527,548,548,58004250,0610

19.15 €

1 4 Arbeitstage 11532,532,557,557,58501750,0650

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B=Breite(mm) 48 Material Grundkörper Thermoplast Farbe Grundkörper schwarz
Form D B2(mm) 28 D1(mm) 6,6
D2(mm) 6 D3(mm) 14 H(mm) 9
Befestigungsart Befestigungsbohrungen Benennung Scharnier Form-Typ mit Steckbolzen/Klappsicherung
Material Komponente Stahl Produkttyp Scharnier PL Edelstahl false

Technischer Support