Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1964.26151502 |
K1964.30181802 |
K1964.40232302 |
K1964.45252502 |
K1964.60333302 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A=Länge (mm) | A1=Bohrungsabstand links (mm) | A2=Bohrungsabstand rechts (mm) | A3=Flügellänge links (mm) | A4=Flügellänge rechts (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52 | 15 | 15 | 26 | 26 | 700 | 560 | 0,1400 | ||
31.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 59 | 17,5 | 17,5 | 29,5 | 29,5 | 800 | 575 | 0,1670 | ||
37.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 77 | 22,5 | 22,5 | 38,5 | 38,5 | 900 | 675 | 0,2070 | ||
40.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 85 | 25 | 25 | 42,5 | 42,5 | 900 | 675 | 0,2330 | ||
50.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 113 | 32,5 | 32,5 | 56,5 | 56,5 | 900 | 260 | 0,2850 |
Loading...
B=Breite(mm) | 48 | Material Grundkörper | Edelstahl A4 | Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4401 |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Grundkörper | hochglanzpoliert | Form | B | B2(mm) | 28 |
D1(mm) | 6,6 | D2(mm) | 6 | D3(mm) | 14 |
H(mm) | 9 | Befestigungsart | Befestigungsbohrungen | Benennung | Scharnier |
Form-Typ | mit Bolzen/Kopf und Schlüsselring | Material Komponente | Edelstahl | Oberfläche Komponente | blank |
Produkttyp | Scharnier | PL Edelstahl | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A=Länge(mm)
A1=Bohrungsabstand links(mm)
A2=Bohrungsabstand rechts(mm)
A3=Flügellänge links(mm)
A4=Flügellänge rechts(mm)
F1(N)
F2(N)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften