Scharniere Edelstahl, trennbar, demontierbar, Form C, mit Bolzen/Kopf und Splint (K1964)

Scharniere Edelstahl, trennbar, demontierbar, Form C, mit Bolzen/Kopf und Splint (K1964)
· Scharniere trennbar

· Scharniere demontierbar

· Werkzeuglos

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1964.26151503
K1964.30181803
K1964.40232303
K1964.45252503
K1964.60333303
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Länge
(mm)
A1=Bohrungsabstand links
(mm)
A2=Bohrungsabstand rechts
(mm)
A3=Flügellänge links
(mm)
A4=Flügellänge rechts
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
Gewicht
(kg)

29.43 €

1 4 Arbeitstage 52151526267005600,1400

31.23 €

1 4 Arbeitstage 5917,517,529,529,58005750,1670

37.49 €

1 4 Arbeitstage 7722,522,538,538,59006750,2070

40.12 €

1 4 Arbeitstage 85252542,542,59006750,2330

50.09 €

1 4 Arbeitstage 11332,532,556,556,59002600,2850

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B=Breite(mm) 48 Material Grundkörper Edelstahl A4 Stahlschlüssel Grundkörper 1.4401
Oberfläche Grundkörper hochglanzpoliert Form C B2(mm) 28
D1(mm) 6,6 D2(mm) 6 D3(mm) 14
H(mm) 9 Befestigungsart Befestigungsbohrungen Benennung Scharnier
Form-Typ mit Bolzen/Kopf und Splint Material Komponente Edelstahl Oberfläche Komponente blank
Produkttyp Scharnier PL Edelstahl true

Technischer Support