Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0439.56181800 |
K0439.56181806 |
K0439.56181808 |
K0439.56232300 |
K0439.56232308 |
K0439.56232310 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A=Länge (mm) | A1=Bohrungsabstand links (mm) | A2=Bohrungsabstand rechts (mm) | A3=Flügellänge links (mm) | A4=Flügellänge rechts (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Führungsnasen für Nut | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 54 | 17,75 | 17,75 | 27 | 27 | 400 | 350 | - | 0,0540 | ||
13.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 54 | 17,75 | 17,75 | 27 | 27 | 400 | 350 | 6 | 0,0543 | ||
13.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 54 | 17,75 | 17,75 | 27 | 27 | 400 | 350 | 8 | 0,0543 | ||
14.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 73,5 | 22,75 | 22,75 | 36,75 | 36,75 | 600 | 425 | - | 0,0696 | ||
14.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 73,5 | 22,75 | 22,75 | 36,75 | 36,75 | 600 | 425 | 8 | 0,0658 | ||
14.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 73,5 | 22,75 | 22,75 | 36,75 | 36,75 | 600 | 425 | 10 | 0,0682 |
Loading...
B=Breite(mm) | 56 | Material Grundkörper | Thermoplast | Farbe Grundkörper | schwarz |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsart | Befestigungsbohrungen | Ausführung 1 | mit Rastfunktion | Benennung | Scharnier |
Material Komponente | Edelstahl | max. Drehmoment(Nm) | 2 | Produkttyp | Scharnier mit Rastfunktion |
PL Edelstahl | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A=Länge(mm)
A1=Bohrungsabstand links(mm)
A2=Bohrungsabstand rechts(mm)
A3=Flügellänge links(mm)
A4=Flügellänge rechts(mm)
F1(N)
F2(N)
Führungsnasen für Nut
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften