Scharniere aus Zinkdruckguss, mit Langlöcher (K0441)

Scharniere aus Zinkdruckguss, mit Langlöcher (K0441)
· Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben

· Können horizontal justiert und ausgerichtet werden

· Achse aus Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0441.402020
K0441.40202008
K0441.40202010
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Führungsnasen für Nut Gewicht
(kg)

11.51 €

1 4 Arbeitstage -0,1859

11.51 €

1 4 Arbeitstage 80,1705

11.51 €

1 4 Arbeitstage 100,1889

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B=Breite(mm) 40 Material Grundkörper Zink Farbe Grundkörper schwarz pulverbeschichtet
A=Länge(mm) 80 Befestigungsart Langlöcher Ausführung 1 mit Langloch
Benennung Scharnier F1(N) 1200 F2(N) 500
Material Komponente Edelstahl Produkttyp Scharnier

Technischer Support