Scharniere aus Aluminium (K0580)

Scharniere aus Aluminium (K0580)
· Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben

· Auf Anfrage: Mit Führungsnasen für die Nuten von Aluminiumprofilen

· Anschraubbar an allen Flächenelementen

· Achse aus Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0580.251515
K0580.301818
K0580.352020
K0580.402323
K0580.452525
K0580.502828
K0580.603333
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Länge
(mm)
A1=Bohrungsabstand links
(mm)
A2=Bohrungsabstand rechts
(mm)
A3=Flügellänge links
(mm)
A4=Flügellänge rechts
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
Gewicht
(kg)

15.03 €

1 4 Arbeitstage 52151526262752150,0525

15.25 €

1 4 Arbeitstage 5917,517,529,529,53252250,0592

15.47 €

1 4 Arbeitstage 72202036363252250,0667

15.69 €

1 4 Arbeitstage 7722,522,538,538,54002500,0648

15.93 €

1 4 Arbeitstage 87252543,543,54002500,0679

16.15 €

1 4 Arbeitstage 9727,527,548,548,54002500,0711

16.39 €

1 4 Arbeitstage 11532,532,557,557,54001000,0775

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B=Breite(mm) 48 Material Grundkörper Aluminium Oberfläche Grundkörper pulverbeschichtet
Befestigungsart Befestigungsbohrungen Benennung Scharnier Material Komponente Edelstahl
Produkttyp Scharnier

Technischer Support