Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | L=Länge (mm) | B=Breite (mm) | A=Länge (mm) | D=Durchmesser (mm) | D1 (mm) | Material Komponente | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 40 | 9,7 | 8 | 5 | Stahl | 0,0095 | ||
1.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 40 | 9,7 | 8 | 5 | Messing | 0,0151 | ||
1.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 50 | 9,7 | 8 | 5 | Stahl | 0,0188 | ||
2.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 50 | 9,7 | 8 | 5 | Messing | 0,0188 | ||
2.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 60 | 12,7 | 10 | 6 | Stahl | 0,0359 | ||
2.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 60 | 12,7 | 10 | 6 | Messing | 0,0369 | ||
3.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70 | 70 | 12 | 10 | 6 | Stahl | 0,0418 | ||
3.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70 | 70 | 12 | 10 | 6 | Messing | 0,0428 | ||
3.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 80 | 15,5 | 13 | 8 | Stahl | 0,0819 | ||
4.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 80 | 15,5 | 13 | 8 | Messing | 0,0828 | ||
4.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 100 | 20 | 16 | 10 | Stahl | 0,1643 | ||
5.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 100 | 20 | 16 | 10 | Messing | 0,1658 | ||
5.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | 120 | 20 | 16 | 11 | Stahl | 0,1982 | ||
7.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | 120 | 20 | 16 | 11 | Messing | 0,2009 | ||
8.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 135 | 135 | 22 | 18 | 12 | Stahl | 0,2765 | ||
9.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 135 | 135 | 22 | 18 | 12 | Messing | 0,2809 | ||
9.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | 150 | 25 | 20 | 13 | Stahl | 0,3829 | ||
12.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | 150 | 25 | 20 | 13 | Messing | 0,3901 | ||
12.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 180 | 180 | 25 | 20 | 14 | Stahl | 0,4672 | ||
14.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 180 | 180 | 25 | 20 | 14 | Messing | 0,4711 | ||
20.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 200 | 28,5 | 23 | 16 | Stahl | 0,6874 | ||
26.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 200 | 28,5 | 23 | 16 | Messing | 0,6971 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Form | A | Befestigungsart | schweißbar |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | schweißbar | Benennung | Scharnier | Produkttyp | Scharnier aushängbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
L=Länge(mm)
B=Breite(mm)
A=Länge(mm)
D=Durchmesser(mm)
D1(mm)
Material Komponente
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften