Scharniere aus Kunststoff mit Befestigungsbohrung (K1004)

Scharniere aus Kunststoff mit Befestigungsbohrung (K1004)
· Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben

· Speziell für Senkschraube DIN 799

· Achse aus Stahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1004.004161010
K1004.006241515
K1004.006322020
K1004.008483232
K1004.010483232
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite
(mm)
A=Länge
(mm)
B2
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
A1=Bohrungsabstand links
(mm)
A2=Bohrungsabstand rechts
(mm)
A3=Flügellänge links
(mm)
A4=Flügellänge rechts
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
Gewicht
(kg)

3.28 €

1 4 Arbeitstage 3232204,53771010161614404900,0081

4.95 €

1 4 Arbeitstage 4848306,551010,515152424196014700,0271

7.42 €

1 4 Arbeitstage 6464406,55121320203232285015200,0561

12.66 €

1 4 Arbeitstage 9696608,58161631,531,54848430018100,1494

13.25 €

1 4 Arbeitstage 96966010,58161631,531,54848430018100,1467

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Farbe Grundkörper schwarz Befestigungsart Befestigungsbohrungen
Ausführung 1 mit Befestigungsbohrung Benennung Scharnier Material Komponente Stahl
Produkttyp Scharnier

Technischer Support