Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1005.05241515 |
K1005.06241515 |
K1005.06322020 |
K1005.08322020 |
K1005.08483232 |
K1005.10483232 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B=Breite (mm) | A=Länge (mm) | B2 (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | T (mm) | A1=Bohrungsabstand links (mm) | A2=Bohrungsabstand rechts (mm) | A3=Flügellänge links (mm) | A4=Flügellänge rechts (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 48 | 48 | 30 | M5 | 5 | 10 | 10,5 | 7 | 15 | 15 | 24 | 24 | 2000 | 1370 | 0,0362 | ||
7.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 48 | 48 | 30 | M6 | 5 | 10 | 10,5 | 7 | 15 | 15 | 24 | 24 | 2000 | 1370 | 0,0353 | ||
10.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 64 | 64 | 40 | M6 | 5 | 12 | 13 | 9 | 20 | 20 | 32 | 32 | 4100 | 1800 | 0,0702 | ||
10.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 64 | 64 | 40 | M8 | 5 | 12 | 13 | 9 | 20 | 20 | 32 | 32 | 4100 | 1800 | 0,0652 | ||
19.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | 95 | 60 | M8 | 8 | 18 | 19 | 13 | 31,5 | 31,5 | 47,5 | 47,5 | 2450 | 2650 | 0,2208 | ||
19.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | 95 | 60 | M10 | 8 | 18 | 19 | 13 | 31,5 | 31,5 | 47,5 | 47,5 | 2450 | 2650 | 0,2103 |
Loading...
Material Grundkörper | Thermoplast | Farbe Grundkörper | schwarz | Befestigungsart | Buchsen |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | mit Buchse | Benennung | Scharnier | Produkttyp | Scharnier |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B=Breite(mm)
A=Länge(mm)
B2(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
T(mm)
A1=Bohrungsabstand links(mm)
A2=Bohrungsabstand rechts(mm)
A3=Flügellänge links(mm)
A4=Flügellänge rechts(mm)
F1(N)
F2(N)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften