Scharniere aus Kunststoff mit Befestigungsschraube (K1006)

Scharniere aus Kunststoff mit Befestigungsschraube (K1006)
· Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben

· Achse und Gewindebolzen aus Stahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1006.05241515
K1006.06241515
K1006.06322020
K1006.08322020
K1006.08483232
K1006.10483232
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite
(mm)
A=Länge
(mm)
B2
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
A1=Bohrungsabstand links
(mm)
A2=Bohrungsabstand rechts
(mm)
A3=Flügellänge links
(mm)
A4=Flügellänge rechts
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
L
(mm)
Gewicht
(kg)

7.36 €

1 4 Arbeitstage 484830M551010,51515242417801370150,0462

7.36 €

1 4 Arbeitstage 484830M651010,51515242417801370150,0488

9.58 €

1 4 Arbeitstage 646440M6512132020323241201760200,0872

9.58 €

1 4 Arbeitstage 646440M8512132020323241201760200,0995

16.31 €

1 4 Arbeitstage 959560M88181931,531,547,547,549001275200,2637

16.31 €

1 4 Arbeitstage 959560M108181931,531,547,547,549001275200,2768

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Farbe Grundkörper schwarz Befestigungsart Befestigungsschrauben
Ausführung 1 mit Befestigungsschraube Benennung Scharnier Produkttyp Scharnier

Technischer Support