Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1084.062615151 |
K1084.063018181 |
K1084.064023231 |
K1084.064525251 |
K1084.066033331 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A=Länge (mm) | A1=Bohrungsabstand links (mm) | A2=Bohrungsabstand rechts (mm) | A3=Flügellänge links (mm) | A4=Flügellänge rechts (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52 | 15 | 15 | 26 | 26 | 700 | 560 | 0,1358 | ||
27.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 59 | 17,5 | 17,5 | 29,5 | 29,5 | 800 | 575 | 0,1604 | ||
34.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 77 | 22,5 | 22,5 | 38,5 | 38,5 | 900 | 675 | 0,2000 | ||
35.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 85 | 25 | 25 | 42,5 | 42,5 | 900 | 675 | 0,2183 | ||
45.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 113 | 32,5 | 32,5 | 56,5 | 56,5 | 900 | 260 | 0,2762 |
Loading...
B=Breite(mm) | 48 | Material Grundkörper | Edelstahl A4 | Oberfläche Grundkörper | poliert |
---|---|---|---|---|---|
D(mm) | 6,6 | Befestigungsart | Befestigungsbohrungen | Benennung | Scharnier |
Produkttyp | Scharnier | PL Edelstahl | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A=Länge(mm)
A1=Bohrungsabstand links(mm)
A2=Bohrungsabstand rechts(mm)
A3=Flügellänge links(mm)
A4=Flügellänge rechts(mm)
F1(N)
F2(N)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften