Scharniere aus Stahl, wartungsfrei (K1141)

Scharniere aus Stahl, wartungsfrei (K1141)
· Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben

· Verschiedene Ausführungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1141.06353550
K1141.06703550
K1141.06707050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Form A=Länge
(mm)
A1=Bohrungsabstand links
(mm)
A2=Bohrungsabstand rechts
(mm)
A3=Flügellänge links
(mm)
A4=Flügellänge rechts
(mm)
Gewicht
(kg)
RoHS

20.18 €

1 4 Arbeitstage C70212135350,1180-

19.54 €

1 4 Arbeitstage B105392170350,1419-

18.89 €

1 4 Arbeitstage A140393970700,1652true

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B=Breite(mm) 50 Material Grundkörper Stahl Farbe Grundkörper verzinkt
Befestigungsart Befestigungsbohrungen Ausführung 1 wartungsfrei Benennung Scharnier
Produkttyp Scharnier

Technischer Support