Federscharniere aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium 50 mm, Feder schließend (K1173)

Federscharniere aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium 50 mm, Feder schließend (K1173)
· Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben

· Selbstschließend

· Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4301

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1173.150501
K1173.250501
K1173.50501
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Farbe Grundkörper A1
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
Gewicht
(kg)

15.16 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl A2blank10278028300,0498

15.65 €

1 4 Arbeitstage Aluminiumblank9103021100,0213

10.48 €

1 4 Arbeitstage Stahlverzinkt9120012000,0494

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B=Breite(mm) 50 A=Länge(mm) 50 B1(mm) 30
D(mm) 5 D1(mm) 4 Befestigungsart Befestigungsbohrungen
S(mm) 2 Ausführung 1 Feder schließend Benennung Federscharnier
Produkttyp Federscharnier

Technischer Support